MJ-100-UK 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S

MJ-100-UK 20:1/SSE-1/SSE-2/FT/12.00/S
Martinetto meccanico a vite mini

Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto meccanico a vite mini, Upright Keyed, Standard, 20:1 Rapporto di trasmissione, Standard Threaded End

Tempi di consegna:  4 Settimane*
$1506.59 ciascuno**
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
T 304,80 mm (12,000 in)

Specificazioni

Specifica Valore
Rapporto di trasmissione 20:1
Diametro della vite 16 mm / 0,63 in
Passo della vite 5 mm / 0,20 in
Diametro di fondo della vite 10 mm / 0,38 in
Giri di vite senza fine per pollice 100
Peso 2 kg / 5,40 lbs
Temp. min -29 °C / -20 °F
Temp. max 93 °C / 200 °F
Materiale alloggiamento Ferro duttile
Materiale manicotto azionamento Bronzo esclusivo Nook
Materiale vite senza fine Lega di acciaio
Materiale vite Serie 4140
Materiale chiocciola Bronzo esclusivo Nook
Guaine per soffietti No Bellows Boots
Sensore Nook No Tube Sensor
Ambiente Standard Environment

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità 4.448 N / 1.000,00 lbf
Coppia per sollevare 1 lb [0,45 kg] 0,0011 N·m / 0,0100 in.-lb.
Coppia in ingresso max 1,02 N·m / 9,00 in.-lb.
kW/HP in ingresso max 0,12 kW / 0,17 hp
Velocità vite senza fine max a carico nominale 1.050 rpm
Capacità max a 1750 giri/min 2.967 N / 667 lbf
Efficienza di sollevamento vite 44%
Velocità di corsa martinetto a 1750 giri/min 432 mm/min / 17 in/min

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore: